Roda 125 mm
Duratech
EAN:
4031582442816
Número de produto:
UOP125x40-Ø8 HL45
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixa manutenção
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm, com um comprimento de cubo de 45 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 300 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.