Roda 200 mm
Duratech
EAN:
4031582442748
Número de produto:
UOO200x50-Ø20 HL58
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de piso de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento liso para operação suave. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 800 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.