Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Duratech silent apresenta um diâmetro de 125 mm com banda de rodagem em poliamida de 36 mm de largura, cubo com comprimento de 44 mm e furo do eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma carga estática máxima de 400 kg e uma carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h. O corpo é fabricado em material híbrido com amortecimento e está equipada com rolamento para garantir um funcionamento suave e silencioso em aplicações de rodízios industriais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
HUR125x36-Ø12 HL44
EAN
4031582452884
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,61 kg
Nome do produto
Duratech silent
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Amortecimento, material híbrido
Material do piso da roda
Poliamida
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44 mm
Largura do Piso
36 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais