Roda 80 mm
Duratech
EAN:
4031582442687
Número de produto:
UOO080x34-Ø12 HL44,4
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura d...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 34 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento liso para operação suave. Relativamente à capacidade de carga, suporta uma carga estática de 400 kg e uma carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para múltiplas aplicações, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.