Roda 125 mm
Duratech
EAN:
4031582442823
Número de produto:
UOP125x46-Ø20 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixa manutenção
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 4...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 46 mm, com um comprimento de cubo de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e fiável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.