Roda 100 mm
Duratech silent
EAN:
4031582452877
Número de produto:
HUR100x36-Ø12 HL44
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
A Roda Duratech silent é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 100 mm e largura de pneu de 36 mm, fabrica...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A Roda Duratech silent é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 100 mm e largura de pneu de 36 mm, fabricada em Poliamida para garantir durabilidade e resistência ao desgaste. O cubo apresenta um comprimento de 44 mm, enquanto o furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. O corpo é construído em material híbrido com amortecimento, proporcionando operação silenciosa e redução de vibrações. A roda está equipada com Rolamento de qualidade superior, assegurando suavidade de movimento e longevidade. Relativamente à capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 320 kg e uma carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem fiabilidade e performance consistente.