Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Duratech é uma roda de castor fabricada em poliamida, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 36 mm, com um comprimento de cubo de 45 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. Esta roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática é de 500 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Duratech é adequada para múltiplas aplicações, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UOP100x36-Ø8 HL45
EAN
4031582442809
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
250 kg
Capacidade de carga estática
500 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,25 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
8 mm
Comprimento do cubo
45 mm
Largura do Piso
36 mm
Diâmetro
100 mm