Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 34 mm, com material idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipado com rolamento para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 360 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 180 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UOR080x34-Ø12 HL44,4
EAN
4031582442755
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
180 kg
Capacidade de carga estática
360 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,12 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44,4 mm
Largura do Piso
34 mm
Diâmetro
80 mm