Rodízio fixo 300 mm
Kappa
EAN:
4031582316360
Número de produto:
9688FTP300P65
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O Kappa é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas a...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Kappa é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, proporcionando uma estrutura robusta e durável capaz de suportar operações contínuas em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 300 mm e é constituída por um corpo em ferro fundido com piso de poliuretano fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e aderência em diferentes superfícies. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando movimento suave e eficiente com mínima fricção. A altura total do rodízio é de 355 mm, dimensão essencial para o planeamento de espaço e integração em sistemas de movimentação. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 4800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 2000 kg a 6 km/h ou 2400 kg a 4 km/h. Estas especificações técnicas tornam o Kappa uma solução fiável para aplicações que exigem elevada capacidade de carga e desempenho consistente.
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Construção sólida
Placa de aço maciço para capacidade máxima de carga
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Superfícies duradouras
Galvanização de alta qualidade para longa vida útil em condições severas
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Pistas duplas endurecidas
Duas pistas de esferas duplas temperadas garantem estabilidade excecional
Função de bloqueio flexível
Uso de dois sistemas de atuação independentes num só rodízio