Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Kappa é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, proporcionando uma estrutura robusta e durável capaz de suportar operações contínuas em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 250 mm e é constituída por piso de poliuretano fundido, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o corpo da roda é fabricado em ferro fundido para garantir máxima durabilidade. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando rotação suave e eficiente com mínima fricção. A altura total do rodízio é de 305 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de movimentação. Em termos de capacidade de carga, o Kappa suporta uma carga estática de 4080 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 1700 kg a 6 km/h ou 2040 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade na seleção conforme os requisitos específicos da aplicação.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9688FTP250P65
EAN
4031582316322
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Capacidade de carga a 4 km/h
2040 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1700 kg
Capacidade de carga estática
4080 kg
Altura total
305 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
18,84 kg
Nome do produto
Kappa
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
15 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
160 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
120 mm
Comprimento da placa
200 mm
Largura da placa
160 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Ferro fundido ou forjado, pesado
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
250 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Construção sólida
Placa de aço maciço para capacidade máxima de carga
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Superfícies duradouras
Galvanização de alta qualidade para longa vida útil em condições severas
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Pistas duplas endurecidas
Duas pistas de esferas duplas temperadas garantem estabilidade excecional
Função de bloqueio flexível
Uso de dois sistemas de atuação independentes num só rodízio
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 250 mm
Novatech
FTP 250x60-Ø25 HL62

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e uma largura de piso de 60 mm. O cubo possui um comprimento de 62 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em sistemas de movimentação. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 2800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação, atingindo 1400 kg a 6 km/h e 1680 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações industriais exigentes.

250 mm
1680 kg
250 mm
1680 kg