Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, suportada por rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 300 mm. A altura total do conjunto é de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 2400 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática máxima é de 4000 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, indústria de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
Número de material S4
990827724
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio
Largura geral
140 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
2400 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
2000 kg
Capacidade de carga estática
4000 kg
Altura total
355 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
22,33 kg
Nome do produto
Kappa load
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
15 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
140 mm
Comprimento da placa
175 mm
Largura da placa
140 mm
Suporte
Cor
Ferro-zink (transparente)
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
140 mm
Interferência giratória
460 mm
Offset
76 mm
Raio giratório
230 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
300 mm
Largura do corpo
80 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
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
Rodízio giratório 300 mm
Rodízio giratório 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

O Kappa load é um rodízio giratório equipado com placa de fixação retangular, projetado para aplicações industriais exigentes. A estrutura do rodízio é composta por uma carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, que incorpora um rolamento axial de esferas para garantir rotação suave e durável. A roda apresenta um diâmetro de 300 mm e é constituída por um corpo em ferro fundido com piso de poliuretano fundido, assegurando excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda proporciona movimento fluido e confiável em operações contínuas. A altura total do rodízio é de 355 mm, permitindo integração eficiente em diversos sistemas de movimentação. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 4000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 2000 kg a 6 km/h ou 2400 kg a 4 km/h. Este rodízio é especificamente desenvolvido para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e plataforma, bem como sistemas AGV pesados, oferecendo desempenho robusto e confiabilidade em ambientes industriais críticos.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações de carga pesada e movimentação industrial. A fixação do conjunto é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, e alberga um rolamento axial de esferas que permite a rotação livre e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 300 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, garantindo baixo atrito e elevada durabilidade. A banda de rolamento é em poliuretano fundido, proporcionando boa absorção de vibrações, resistência ao desgaste e proteção do piso. O corpo da roda é igualmente em ferro fundido. A altura total do conjunto é de 355 mm. A capacidade de carga estática é de 4000 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga situa-se entre 2000 kg e 2400 kg, a velocidades de 6 km/h e 4 km/h, respetivamente.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg