Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida muito pesada, com um diâmetro de 300 mm e uma largura de pneu de 80 mm, apresentando um comprimento de cubo de 90 mm e um diâmetro de furo de eixo de 50 mm. O material do pneu é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. Em termos de capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 13000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação, atingindo 6500 kg a 6 km/h ou 7800 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em rodízios industriais de elevado desempenho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
MOP 300x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320091
Número de material S4
199830851
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
7800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
6500 kg
Capacidade de carga estática
13000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
8,32 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6310
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, muito pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
50 mm
Comprimento do cubo
90 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
300 mm
Largura do corpo
80 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural