Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Novatech é um componente de elevada performance concebido para aplicações industriais exigentes, apresentando um diâmetro de 200 mm com um pneu em Poliuretano Fundido com largura de 80 mm. O corpo é fabricado em Ferro Fundido, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e fiável. O cubo possui um comprimento de 92 mm e o furo do eixo apresenta um diâmetro de 25 mm. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 3360 kg, com capacidades dinâmicas de 1400 kg a 6 km/h e 1680 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para sistemas AMR, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, empilhadores, sistemas AGV pesados, carrinhos de produção e diversas aplicações de transporte e logística industrial.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FTP200x80-Ø25 HL92
EAN
4031582419061
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
1680 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1400 kg
Capacidade de carga estática
3360 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
7,06 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
92 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
200 mm
Anti-fios
Com anti-fios