Roda 250 mm
Duratech
Número da encomenda:
199830850
EAN:
4031582320084
Número de produto:
MOP 250x80-Ø50 HL90
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida muito pesada, com um diâmetro de 250 mm e uma ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida muito pesada, com um diâmetro de 250 mm e uma largura de pneu de 80 mm. O cubo apresenta um comprimento de 90 mm e um furo de eixo com diâmetro de 50 mm. O material do pneu é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e fiável. Em termos de capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 11000 kg. Relativamente à carga dinâmica, a roda pode suportar 5500 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 6600 kg a uma velocidade de 4 km/h, oferecendo versatilidade para diferentes aplicações em sistemas de rodízios.