Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 300 mm e uma largura de piso de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 90 mm e um furo de eixo com diâmetro de 35 mm, enquanto o sistema de rolamento utiliza Rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. A capacidade de carga estática atinge 4000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação, atingindo 2000 kg a 6 km/h ou 2400 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e confiabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FTP 300x80-Ø35 HL90
EAN
4031582377125
Número de material S4
199838840
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
2400 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
2000 kg
Capacidade de carga estática
4000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
14,82 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
35 mm
Comprimento do cubo
90 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
300 mm
Largura do corpo
80 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)