Roda 150 mm
Duratech
Número da encomenda:
199830848
EAN:
4031582320039
Número de produto:
MOP 150x80-Ø35 HL90
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é um componente de rodízio com diâmetro de 150 mm, apresentando um pneu com largura de 80 mm e material idêntico...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é um componente de rodízio com diâmetro de 150 mm, apresentando um pneu com largura de 80 mm e material idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 90 mm, enquanto o furo do eixo tem um diâmetro de 35 mm. O corpo da roda é fabricado em poliamida muito pesada, garantindo durabilidade e resistência. O sistema de rolamento utiliza rolamento de esferas de precisão para assegurar suavidade operacional. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 6000 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia conforme a velocidade de operação: 3000 kg a 6 km/h ou 3600 kg a 4 km/h. Estas especificações tornam a roda Duratech adequada para aplicações industriais exigentes que requerem elevada capacidade de suporte e confiabilidade.