Roda 100 mm
Elastech
EAN:
4031582338690
Número de produto:
UFP100x34-Ø8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Elastech é uma roda de rodízio concebida para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fab...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Elastech é uma roda de rodízio concebida para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm, com um pneu elástico sem marcas vulcanizado com uma largura de 34 mm, montado num corpo de poliamida. O cubo possui um comprimento de 45 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8,3 mm. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que garante um desempenho fiável. A capacidade de carga estática é de 320 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para operações contínuas em ambientes industriais e comerciais.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques