Rodízio giratório 63 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990062079
EAN:
4031582413175
Número de produto:
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta para mobilidade controlada em diversos ambientes. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 63 mm equipada com rolamento humedecido, que garante operação suave e durável mesmo em condições de trabalho intenso. A altura total do conjunto é de 102 mm, proporcionando uma integração compacta em estruturas e equipamentos diversos. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem estabilidade e confiabilidade. Este produto é especialmente indicado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, onde a mobilidade controlada e a capacidade de carga são fatores críticos. A combinação de componentes de qualidade, incluindo o rolamento humedecido e a roda de 63 mm de diâmetro, assegura desempenho consistente e longevidade operacional em ambientes industriais e comerciais variados.