Rodízio giratório 42 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990062067
EAN:
4031582413199
Número de produto:
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo construção d...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 42 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e durável em condições de operação contínua. A altura total do rodízio é de 71 mm, proporcionando uma integração compacta em estruturas e equipamentos diversos. O sistema de rolamento humedecido oferece uma lubrificação contínua, reduzindo o desgaste e prolongando a vida útil do componente em ambientes desafiadores. A capacidade de carga estática é de 60 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge igualmente 60 kg a uma velocidade de operação de 3 km/h, permitindo o transporte seguro e eficiente de cargas moderadas. Estas especificações técnicas tornam o Footmaster uma solução versátil e fiável para aplicações que exigem mobilidade controlada e estabilidade estrutural, sendo particularmente adequado para ambientes industriais onde a durabilidade e o desempenho consistente são requisitos fundamentais.