Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta e confiável para mobilidade de equipamentos pesados. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 63 mm equipada com rolamento humedecido, que garante operação suave e durável em diversos ambientes e condições de trabalho. A altura total do rodízio é de 102 mm, proporcionando uma dimensão compacta que se adapta facilmente a diferentes configurações de equipamentos. O Footmaster suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e segura. Este rodízio é especialmente indicado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, demonstrando sua versatilidade e confiabilidade em múltiplos setores industriais e comerciais. A combinação de componentes de qualidade, incluindo o rolamento humedecido e a estrutura robusta, assegura desempenho consistente e longa vida útil do produto.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN
EAN
4031582413328
Número de material S4
990062083
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
86 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
500 kg
Capacidade de carga estática
500 kg
Altura total
102 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,2 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Suporte
Cor
Branco
Diâmetro do dome
86 mm
Interferência giratória
155 mm
Offset
46 mm
Raio giratório
77,5 mm
Roda
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
63 mm
Largura do corpo
30 mm
Rolamento
Rolamento, humedecido
Cor da Roda
Preto