Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 63 mm, equipada com rolamento humedecido que garante operação suave e durável em condições de trabalho intensas. A altura total do conjunto é de 102 mm, proporcionando uma integração compacta em diversos tipos de equipamentos e estruturas. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 550 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 550 kg a uma velocidade de 4 km/h e 550 kg a uma velocidade de 3 km/h, permitindo mobilidade controlada e segura de cargas pesadas. A construção robusta e os componentes de qualidade elevada garantem fiabilidade e longevidade, tornando este rodízio giratório uma solução ideal para ambientes industriais e comerciais que exigem desempenho consistente e capacidade de suporte significativa.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
EAN
4031582413229
Número de material S4
990062069
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
86 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
550 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
550 kg
Capacidade de carga estática
550 kg
Altura total
102 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
2 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
70 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
70 mm
Comprimento da placa
90 mm
Largura da placa
90 mm
Suporte
Cor
Branco
Diâmetro do dome
86 mm
Interferência giratória
155 mm
Offset
46 mm
Raio giratório
77,5 mm
Roda
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
63 mm
Largura do corpo
30 mm
Rolamento
Rolamento, humedecido
Cor da Roda
Preto