Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro em condições de operação contínua. A altura total do rodízio é de 82,5 mm, proporcionando uma integração eficiente em diversos tipos de estruturas e equipamentos. O Footmaster suporta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para transportes e movimentações moderadas. A combinação de materiais de qualidade e o design robusto do rodízio garantem fiabilidade e longevidade, mesmo em ambientes industriais desafiantes. Este rodízio giratório é uma solução versátil e confiável para profissionais que necessitam de componentes de mobilidade de elevado desempenho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
EAN
4031582413151
S4 Materialnummer
990062077
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Gesamtbreite
70 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
250 kg
Bauhöhe
82,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,7 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Rückenloch Durchmesser
12 mm
Housing
Farbe
Branco
Dom Durchmesser
70 mm
Störkreis
126 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
63 mm
Wheel
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Lager
Rolamento, humedecido
Radfarbe
Preto
special-features-image
Funcionalidades especiais