Rodízio giratório 75 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990062073
EAN:
4031582413274
Número de produto:
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta para mobilidade controlada em diversos ambientes. Este rodízio giratório apresenta uma roda com diâmetro de 75 mm, equipada com rolamento humedecido que garante operação suave e durável mesmo em condições de trabalho intensas. A altura total do conjunto é de 120 mm, proporcionando uma integração compacta em estruturas e equipamentos diversos. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 1000 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem movimento controlado e seguro. Este produto é especialmente indicado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, onde a confiabilidade e a performance são essenciais. A combinação de especificações técnicas robustas com versatilidade de aplicação faz do Footmaster uma escolha apropriada para engenheiros que buscam soluções de mobilidade industrial de alta qualidade.