Rodízio giratório 63 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990062082
EAN:
4031582413311
Número de produto:
FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta e confiável para mobilidade de equipamentos pesados. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 63 mm equipada com rolamento humedecido, garantindo operação suave e durável em diversos ambientes. A altura total do conjunto é de 102 mm, proporcionando uma integração compacta em estruturas e equipamentos. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e segura. Este produto é especialmente indicado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, onde a confiabilidade e a performance são essenciais. A combinação de componentes de qualidade superior e especificações técnicas precisas assegura que o Footmaster atenda aos requisitos mais rigorosos de engenharia industrial.