Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 42 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro em condições de operação contínua. A altura total do rodízio é de 71 mm, proporcionando uma dimensão compacta que se adapta a diversas configurações de equipamento. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 50 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e estabilidade. A combinação de especificações técnicas, incluindo o sistema de rolamento humedecido e as capacidades de carga equilibradas, assegura um desempenho fiável e uma longa vida útil em ambientes industriais e comerciais diversos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
EAN
4031582413120
Número de material S4
990062074
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
57 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
50 kg
Altura total
71 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,32 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Diâmetro do furo da placa
6,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
42 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
42 mm
Comprimento da placa
55 mm
Largura da placa
55 mm
Suporte
Cor
Branco
Diâmetro do dome
57 mm
Interferência giratória
102 mm
Offset
30 mm
Raio giratório
51 mm
Roda
Largura do Piso
19 mm
Diâmetro
42 mm
Largura do corpo
19 mm
Rolamento
Rolamento, humedecido
Cor da Roda
Preto