Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta para mobilidade controlada em diversos ambientes. Este rodízio apresenta um rolamento humedecido que garante operação suave e durável mesmo em condições de uso intensivo. A roda possui um diâmetro de 75 milímetros, dimensionada para proporcionar estabilidade e facilidade de manobra em espaços reduzidos, enquanto mantém a capacidade de carga especificada. A altura total do rodízio é de 120 milímetros, permitindo integração eficiente em estruturas e equipamentos com restrições de espaço vertical. Em termos de capacidade de carga, o Footmaster suporta uma carga estática de 800 quilogramas e uma carga dinâmica de 800 quilogramas a uma velocidade de operação de 3 quilómetros por hora, garantindo desempenho confiável durante o transporte e posicionamento de cargas. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, oferecendo versatilidade e confiabilidade em múltiplos contextos industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
EAN
4031582413250
Número de material S4
990062071
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
98 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
800 kg
Altura total
120 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,4 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Suporte
Cor
Branco
Diâmetro do dome
98 mm
Interferência giratória
181 mm
Offset
53 mm
Raio giratório
90,5 mm
Roda
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
30 mm
Rolamento
Rolamento, humedecido
Cor da Roda
Preto