Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro em condições de operação contínua. A altura total do rodízio é de 82,5 mm, proporcionando uma integração compacta em diversos tipos de equipamentos e estruturas. O rodízio oferece uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 3 km/h, permitindo o transporte seguro e eficiente de cargas significativas. A combinação de especificações técnicas robustas, incluindo o rolamento de qualidade superior e as dimensões otimizadas, torna o Footmaster uma solução fiável para aplicações industriais que exigem mobilidade, estabilidade e desempenho consistente em ambientes de trabalho desafiadores.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
EAN
4031582413298
Número de material S4
990062080
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
70 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
250 kg
Capacidade de carga estática
250 kg
Altura total
82,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,7 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Diâmetro do furo da placa
7 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
58 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
58 mm
Comprimento da placa
73 mm
Largura da placa
73 mm
Suporte
Cor
Branco
Diâmetro do dome
70 mm
Interferência giratória
126 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
63 mm
Roda
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
25 mm
Rolamento
Rolamento, humedecido
Cor da Roda
Preto