Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 63 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro em condições de operação contínua. A altura total do rodízio é de 102 mm, proporcionando uma dimensão compacta que se adapta a diversas configurações de equipamento. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 550 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para transportar cargas significativas em ambientes industriais e comerciais. A combinação de materiais de qualidade superior e engenharia robusta assegura a fiabilidade e longevidade do produto em aplicações que exigem desempenho consistente e resistência a condições adversas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
EAN
4031582413236
Número de material S4
990062142
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
86 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
550 kg
Capacidade de carga estática
550 kg
Altura total
102 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,1 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Suporte
Cor
Branco
Diâmetro do dome
86 mm
Interferência giratória
155 mm
Offset
46 mm
Raio giratório
77,5 mm
Roda
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
63 mm
Largura do corpo
30 mm
Rolamento
Rolamento, humedecido
Cor da Roda
Preto