Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo desempenho confiável em diversos ambientes. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 75 mm, equipada com rolamento humedecido que garante operação suave e durável mesmo em condições de trabalho intenso. A altura total do rodízio é de 120 mm, proporcionando uma dimensão compacta que se adapta facilmente a diferentes tipos de equipamentos e estruturas. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e estabilidade. Este produto é especialmente indicado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, onde a confiabilidade e a capacidade de carga são fatores críticos. O design robusto do Footmaster, combinado com suas especificações técnicas, garante desempenho consistente em ambientes industriais, comerciais e logísticos, atendendo aos requisitos de aplicações que demandam mobilidade e resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
EAN
4031582413243
Número de material S4
990062070
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
98 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
800 kg
Altura total
120 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,75 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
70 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
70 mm
Comprimento da placa
95 mm
Largura da placa
95 mm
Suporte
Cor
Branco
Diâmetro do dome
98 mm
Interferência giratória
181 mm
Offset
53 mm
Raio giratório
90,5 mm
Roda
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
30 mm
Rolamento
Rolamento, humedecido
Cor da Roda
Preto