Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro em condições de operação contínua. A altura total do rodízio é de 82,5 mm, proporcionando uma integração compacta em diversos tipos de equipamentos e estruturas. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e estabilidade estrutural. A combinação de especificações técnicas, incluindo o sistema de rolamento humedecido e as dimensões otimizadas, assegura um desempenho fiável e uma longa vida útil em ambientes industriais e comerciais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
EAN
4031582413304
Número de material S4
990062081
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
70 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
250 kg
Capacidade de carga estática
250 kg
Altura total
82,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,7 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Suporte
Cor
Branco
Diâmetro do dome
70 mm
Interferência giratória
126 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
63 mm
Roda
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
25 mm
Rolamento
Rolamento, humedecido
Cor da Roda
Preto