Rodízio giratório 50 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990062076
EAN:
4031582413144
Número de produto:
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e exposi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro em condições de operação contínua. A altura total do rodízio é de 82,5 mm, dimensão crítica para a integração em estruturas e equipamentos diversos. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para transportes e movimentações de cargas moderadas a pesadas. A combinação de especificações técnicas, incluindo o sistema de rolamento robusto e as capacidades de carga equilibradas, posiciona o Footmaster como uma solução fiável para ambientes industriais e comerciais que exigem mobilidade controlada e segura de equipamentos e estruturas.