Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Footmaster é uma solução robusta para aplicações industriais exigentes, adequado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um corpo em poliamida muito pesada que garante elevada resistência estrutural, combinado com uma banda de rodagem em poliuretano injetado que proporciona excelente aderência e durabilidade. O sistema de rolamento humedecido assegura um funcionamento suave e silencioso durante o movimento. Com um diâmetro de roda de 50 mm, o rodízio oferece uma altura total de 82,5 mm, proporcionando um perfil compacto ideal para diversas aplicações. A capacidade de carga estática é de 250 kg, tornando-o adequado para equipamentos e estruturas de peso considerável que requerem mobilidade controlada e fiável.
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN
EAN
4031582419399
Número de material S4
990063688
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga estática
250 kg
Altura total
82,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,5 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Diâmetro do furo da placa
7 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
58 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
58 mm
Comprimento da placa
73 mm
Largura da placa
73 mm
Housing
Interferência giratória
126 mm
Offset
36 mm
Raio giratório
63 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
70 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, muito pesada
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento, humedecido
special-features-image
Funcionalidades especiais