Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro em condições de operação contínua. A altura total do rodízio é de 82 mm, proporcionando uma dimensão compacta e versátil para integração em diversos tipos de equipamentos e estruturas. O Footmaster suporta uma capacidade de carga estática de 280 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 280 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e segura. A combinação de materiais de qualidade superior e engenharia robusta assegura que este rodízio giratório oferece fiabilidade e desempenho consistente em ambientes industriais e comerciais, satisfazendo os requisitos técnicos mais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
EAN
4031582413205
S4 Materialnummer
990062068
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Gesamtbreite
70 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
280 kg
Statische Tragfähigkeit
280 kg
Bauhöhe
82 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,7 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Plattenloch Durchmesser
7 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
58 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
58 mm
Plattenlänge
73 mm
Plattenbreite
73 mm
Housing
Farbe
Branco
Dom Durchmesser
70 mm
Störkreis
122 mm
Ausladung
36 mm
Schwenkradius
61 mm
Wheel
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Lager
Rolamento, humedecido
Radfarbe
Preto
special-features-image
Funcionalidades especiais