Rodízio giratório 42 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990062075
EAN:
4031582413137
Número de produto:
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução versáti...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução versátil para diversos contextos operacionais. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 42 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro em condições de trabalho intensas. A altura total do rodízio é de 71 mm, proporcionando uma dimensão compacta que se adapta facilmente a diferentes configurações de equipamento. Em termos de capacidade de carga, o Footmaster suporta uma carga estática de 50 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para movimentação controlada de cargas moderadas. Este rodízio é especialmente indicado para aplicações diversificadas, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, demonstrando a sua versatilidade e fiabilidade em múltiplos contextos industriais e comerciais. A combinação de especificações técnicas robustas e a capacidade de adaptação a diferentes ambientes operacionais fazem do Footmaster uma escolha apropriada para profissionais que necessitam de soluções de mobilidade de qualidade e desempenho consistente.