Rodízio giratório 50 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990062140
EAN:
4031582413212
Número de produto:
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo uma solução robusta e confiável para mobilidade de equipamentos pesados. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm, equipada com rolamento humedecido que garante operação suave e durável em diversos ambientes. A altura total do conjunto é de 82 mm, proporcionando uma integração compacta em sistemas de transporte e equipamentos diversos. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 280 kg e uma capacidade de carga dinâmica também de 280 kg, operando a uma velocidade de até 3 km/h, assegurando estabilidade e segurança durante o deslocamento de cargas. Este produto é especialmente adequado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR, demonstrando versatilidade para múltiplas aplicações industriais e comerciais que demandam mobilidade controlada e capacidade de carga significativa.