- Strona główna
-
Przemysł
Kółka i koła przemysłowe
Nasze serie
Koło 150 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 150 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z odlewu cynkowego oraz bieżnikiem z gumy pełnej w kolorze czarnym, przewodzącej elektrycznie, o szerokości 32 mm. Piasta ma długość 35,5 mm z otworem na oś o średnicy 8,3 mm, wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Koło zapewnia nośność dynamiczną 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 300 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających przewodności elektrycznej.
Koło 125 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów, charakteryzuje się średnicą 125 mm, szerokością bieżnika 37 mm oraz długością piasty 48 mm, a otwór na oś ma średnicę 12 mm. Wyposażone w łożysko walcowe zapewnia nośność dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej trwałości i płynności ruchu.
Koło 125 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej nie brudzącym śladów ma średnicę 125 mm, szerokość bieżnika 37 mm oraz długość piasty 44 mm, z otworem na oś o średnicy 12 mm i łożyskiem walcowym. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i mobilności bez pozostawiania śladów na podłożu.
Koło 125 mm
Koło Puretech to element kółka jezdnego o średnicy 125 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu i bieżnikiem z gumy pełnej w kolorze czarnym o szerokości 37 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, otwór na oś o średnicy 12 mm oraz piastę o długości 44 mm. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 300 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 50 mm i średnicy 300 mm. Koło wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 20 mm i długości piasty 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg. Konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość i trwałość w zastosowaniach przemysłowych wymagających niezawodnego transportu ciężkich ładunków.
Koło 200 mm
Koło Puretech o średnicy 200 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu wyposażone jest w bieżnik z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 50 mm oraz łożysko walcowe. Wymiary techniczne obejmują średnicę otworu na oś wynoszącą 25 mm oraz długość piasty 58 mm. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 205 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 410 kg, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i stabilności podczas transportu ciężkich ładunków.
Koło 250 mm
Koło Puretech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 250 mm z bieżnikiem o szerokości 60 mm wykonanym z gumy pełnej pełny, czarny. Korpus koła został wykonany z polipropylenu, a piasta ma długość 74 mm z otworem na oś o średnicy 25 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynny ruch. Nośność dynamiczna wynosi 295 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 590 kg, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 200 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 200 mm i szerokości bieżnika 50 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej nie brudzących śladów. Koło wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 20 mm i długości piasty 60 mm. Nośność dynamiczna wynosi 205 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 410 kg, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i płynności ruchu.
Koło 250 mm
Koło Puretech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 250 mm i szerokości bieżnika 80 mm, wykonane z żeliwa z bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym. Długość piasty wynosi 90 mm, a średnica otworu na oś to 25 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny ruch. Nośność statyczna wynosi 1350 kg, natomiast nośność dynamiczna to 810 kg przy prędkości 4 km/h oraz 675 kg przy prędkości 6 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Koło 300 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 300 mm i szerokości bieżnika 85 mm wykonane jest z żeliwa z bieżnikiem z gumy pełnej pełny, czarny. Koło wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne ma długość piasty 90 mm oraz otwór na oś o średnicy 30 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna to 960 kg przy prędkości 4 km/h oraz 800 kg przy prędkości 6 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 200 mm
Koło Puretech o średnicy 200 mm z bieżnikiem wykonanym z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 75 mm, przeznaczone do zastosowania w kółkach jezdnych. Korpus wykonany z żeliwa, wyposażony w łożysko kulkowe precyzyjne, z otworem na oś o średnicy 20 mm i długości piasty 90 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna to 600 kg przy prędkości 4 km/h oraz 500 kg przy prędkości 6 km/h, co zapewnia niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 200 mm
Koło Puretech o średnicy 200 mm z bieżnikiem o szerokości 75 mm wykonanym z gumy pełnej pełny, czarny, zamontowanym na korpusie z żeliwa z precyzyjnym łożyskiem kulkowym. Piasta o długości 90 mm wyposażona jest w otwór na oś o średnicy 25 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1000 kg oraz nośnością dynamiczną 600 kg przy prędkości 4 km/h lub 500 kg przy prędkości 6 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 160 mm
Koło Novatech o średnicy 160 mm z korpusem wykonanym z aluminium i bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 50 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Długość piasty wynosi 60 mm, a średnica otworu na oś to 20 mm. Nośność dynamiczna koła wynosi 550 kg przy prędkości 4 km/h oraz 440 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 1100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM oraz sprzęcie medycznym i logistycznym.
Koło 250 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 250 mm i szerokości bieżnika 80 mm wykonane z żeliwa z bieżnikiem z gumy pełnej pełny, czarny, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne z otworem na oś o średnicy 30 mm i długości piasty 90 mm. Nośność statyczna wynosi 1350 kg, natomiast nośność dynamiczna to 810 kg przy prędkości 4 km/h oraz 675 kg przy prędkości 6 km/h, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.
Kółko stałe 14 mm
Kółko stałe Compacta to kompaktowe rozwiązanie transportowe wyposażone w okrągłą płytę jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego w lekkiej konstrukcji zapewnia odpowiednią wytrzymałość przy zachowaniu niskiej wagi całego zestawu. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu, bieżnika identycznego z korpusem koła oraz łożyska ślizgowego z rurą i tulejką dystansową, przy średnicy koła wynoszącej 14 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 13,5 mm, co czyni ją idealną do zastosowań wymagających minimalnej przestrzeni montażowej. Nośność dynamiczna osiąga 15 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 30 kg. Produkt znajduje zastosowanie w szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i kompaktowe wymiary.
Kółko stałe 14 mm
Kółko stałe Compacta to kompaktowe rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniającego odpowiednią wytrzymałość konstrukcji. Koło charakteryzuje się korpusem wykonanym z poliamidu, przy czym bieżnia wykonana jest z identycznego materiału co korpus koła, co gwarantuje jednolitość konstrukcji i równomierne zużycie. System łożyskowania stanowi łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa, zapewniające płynny ruch przy średnich obciążeniach. Średnica koła wynosi 14 mm, a całkowita wysokość kółka to 17 mm. Nośność dynamiczna osiąga 25 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 50 kg. Produkt znajduje zastosowanie w szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 25 mm
Kółko stałe Compacta to kompaktowe rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniającego odpowiednią wytrzymałość konstrukcji. Koło o średnicy 25 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu, przy czym bieżnia jest identyczna z korpusem koła, co gwarantuje jednolitość materiałową. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa, które zapewnia płynność ruchu. Całkowita wysokość produktu wynosi 28 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 25 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 50 kg. Produkt znajduje zastosowanie w szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest kompaktowa konstrukcja przy zachowaniu odpowiedniej funkcjonalności.
Kółko stałe 30 mm
Kółko stałe Compacta to kompaktowe rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniając solidną konstrukcję i trwałość w zastosowaniach przemysłowych. Koło charakteryzuje się korpusem wykonanym z poliamidu, przy czym bieżnia wykonana jest z identycznego z korpusem materiału, co gwarantuje jednolitą strukturę i równomierne zużycie. System łożyskowania stanowi łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa, zapewniające płynny ruch przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Średnica koła wynosi 30 mm, a całkowita wysokość kółka to 34 mm. Nośność dynamiczna osiąga 30 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 60 kg. Produkt znajduje zastosowanie w szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 45 mm
Kółko stałe Compacta to rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniając solidną konstrukcję. Koło o średnicy 45 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, a całość opiera się na łożysku ślizgowym z rurą tulejka dystansowa. Całkowita wysokość produktu wynosi 48,5 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym, oferując niezawodność w wymagających warunkach przemysłowych.
Kółko obrotowe 25 mm
Kółko obrotowe Compacta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego lekkiego zapewnia trwałość konstrukcji, a zastosowany jeden wyścig piłki gwarantuje płynny obrót. Koło o średnicy 25 mm wykonane z polipropylenu posiada bieżnię identyczną z korpusem koła, co zapewnia jednolitość materiałową. Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa odpowiada za płynny ruch obrotowy koła. Całkowita wysokość kółka wynosi 36 mm. Nośność dynamiczna osiąga 10 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 20 kg. Produkt znajduje zastosowanie w szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest mobilność przy zachowaniu kompaktowych wymiarów.
Kółko obrotowe 32 mm
Kółko obrotowe Compacta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego lekkiego zapewnia trwałość konstrukcji, a łożysko obrotowe typu jeden wyścig piłki gwarantuje płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 32 mm wykonane z polipropylenu posiada bieżnię identyczną z korpusem koła, natomiast łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewnia niezawodne działanie. Całkowita wysokość kółka wynosi 42,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 20 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 40 kg. Produkt znajduje zastosowanie w szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym, oferując niezawodne rozwiązanie dla różnorodnych zastosowań przemysłowych wymagających mobilności i funkcjonalności.
Kółko obrotowe 38 mm
Kółko obrotowe Compacta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego lekkiego zawiera jeden wyścig piłki jako łożysko obrotowe, zapewniając płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 38 mm składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, a całość osadzona jest na łożysku ślizgowym z rurą tulejka dystansowa. Całkowita wysokość kółka wynosi 50,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 25 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 50 kg. Produkt znajduje zastosowanie w szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym, oferując niezawodne rozwiązanie dla aplikacji wymagających mobilności przy zachowaniu kompaktowych wymiarów.
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Compacta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego lekkiego zapewnia trwałość konstrukcji, a łożysko obrotowe typu jeden wyścig piłki gwarantuje płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 50 mm posiada korpus z polipropylenu, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, a łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia niezawodne działanie. Całkowita wysokość kółka wynosi 66 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe 32 mm
Kółko obrotowe Compacta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego lekkiego zapewnia trwałość przy zachowaniu niewielkiej wagi, a zastosowany jeden wyścig piłki gwarantuje płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie. Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewnia niezawodną pracę mechanizmu. Średnica koła wynosi 32 mm, a całkowita wysokość kółka to 42,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 70 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 140 kg. Produkt znajduje zastosowanie w szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.