Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Puretech to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach sklepowych, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym. Koło charakteryzuje się średnicą 250 mm i wyposażone jest w bieżnik z pełnej gumy pełnej o szerokości 80 mm w kolorze czarnym. Korpus wykonany jest ze żeliwa, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia niezawodną pracę. Oś posiada średnicę otworu 30 mm, a długość piasty wynosi 90 mm. Koło wykazuje nośność statyczną 1350 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 675 kg przy prędkości 6 km/h lub 810 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych i handlowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FVP 250x80-Ø30 HL90
EAN
4031582365429
Numer materiału S4
199836533
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
810 kg
Nośność przy 6 km/h
675 kg
Nośność statyczne
1350 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
6,9 kg
Nazwa produktu
Puretech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
67 Shore A
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny
Średnica otworu Oś
30 mm
Długość piasty
90 mm
Szerokość Bieżnia
80 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
80 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących