Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Compacta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego lekkiego zapewnia trwałość przy zachowaniu niewielkiej wagi, a zastosowany jeden wyścig piłki gwarantuje płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie. Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewnia niezawodną pracę mechanizmu. Średnica koła wynosi 32 mm, a całkowita wysokość kółka to 42,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 70 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 140 kg. Produkt znajduje zastosowanie w szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
1430PJI032P60-38x32
EAN
4031582415063
Numer materiału S4
990062728
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
26 mm
Nośność przy 3 km/h
70 kg
Nośność statyczne
140 kg
Wysokość całkowita
42,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,05 kg
Nazwa produktu
Compacta
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
4,2 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
24 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
30 mm
Długość płytki
38 mm
Szerokość płytki
32 mm
Długość Trzpień
15 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, lekki
Łożysko obrotowe
Jeden wyścig piłki
Średnica kopuły
26,5 mm
Zasięg działania koła
54 mm
Wysięg
11 mm
Promień działania koła
27 mm
Średnica gwintu
0 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
32 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)