Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Puretech to wysokowydajne koło do wózków jezdnych, wykonane z żeliwa z oponą z pełnej gumę pełny w kolorze czarnym o szerokości 75 mm. Koło posiada średnicę 200 mm, długość piasty 90 mm oraz otwór na oś o średnicy 25 mm. Wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną do 1000 kg. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FVP 200x75-Ø25 HL90
EAN
4031582365412
Numer materiału S4
199828528
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
600 kg
Nośność przy 6 km/h
500 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
5,89 kg
Nazwa produktu
Puretech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
68 Shore A
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny
Średnica otworu Oś
25 mm
Długość piasty
90 mm
Szerokość Bieżnia
75 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
75 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących