- Home
- Industrie
- Gezondheidszorg
-
Zorgmeubilair
Zorgmeubilair
Wielen 75 mm
De Stylea wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 75 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen met Wielslot 75 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 75 mm. Het dynamisch draagvermogen is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statisch draagvermogen 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de wielslotfunctie zorgt voor veilige positionering.
Wielen 75 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 75 mm biedt dit compacte wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen met Wielslot 75 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 82 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en wielslotfunctionaliteit vereist zijn.
Wielen 55 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De bevestiging geschiedt via een blind gat voor B10-fitting systeem. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 55 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 57 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.
Wielen 55 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De bevestiging geschiedt via een blind gat voor B10-fitting systeem. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 55 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 57 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.
Wielen met Wielslot 55 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 55 mm en de totale hoogte bedraagt 57 mm. De dynamische belastbaarheid is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 80 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen met Wielslot 55 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 55 mm en een totale hoogte van 57 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 80 kg. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij het wielslot zorgt voor stabiliteit wanneer gewenst.
Wielen met Wielslot 55 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit polyamide met een loopvlak van identiek materiaal aan het wiel en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 55 mm en een totale hoogte van 57 mm biedt dit wiel een compacte oplossing. De dynamische belastbaarheid bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 80 kg is. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Wielen 35 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De bevestiging gebeurt via een blind gat voor B10-fitting systeem. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 35 mm en een totale hoogte van 33 mm biedt dit compacte wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 100 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.
Wielen 80 mm
Het Mono wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager, met een diameter van 80 mm. De totale hoogte bedraagt 104 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens, waar betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen 125 mm
De Galea wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen lichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen, waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 138 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbare vergrendeling en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen kern met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbare vergrendeling en mobiliteit essentieel zijn.
Wielen met Richtingsslot 100 mm
De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen lichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het zwenkwiel is 138 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze zwenkwielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbare mobiliteit en richtingsvergrendeling essentieel zijn.
Wielen met Richtingsslot 100 mm
De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen lichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en lange levensduur. Het wiel heeft een polypropyleen kern met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 163 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. Het polyamide huis beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen lichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 163 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 139 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het wiel is 139 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polypropyleen kern met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 162 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare werking. De totale hoogte bedraagt 162 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.