トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainless
注文番号:
990035511
EAN:
4031582339376
商品番号:
8477UFX100P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha stainlessは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケータリングカートや食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha stainlessは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケータリングカートや食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。取付部のフィッティングは長方形プレートタイプを採用しており、既存の架台や機器フレームへ平面的に固定することができます。ハウジングはステンレス製で、重量系の用途に適した堅牢な構造を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込み、負荷を分散させながら滑らかで安定した方向転換を実現します。ホイールの直径は100mmで、車輪軸には精密ボールベアリングを採用し、封止構造によって内部への異物の侵入を抑制しています。踏面には弾性タイヤを使用しており、ノンマーキング特性を備え、加硫処理を施すことで耐久性と走行時の安定性を高めています。ホイール本体の材質はポリアミドです。全体高さは128mmで、設置スペースに制約のある機器や装置にも組み込みやすい寸法となっています。負荷性能については、静止荷重が320kgまで対応し、動的荷重は速度4km/hにおいて160kgまで許容されます。静止時と走行時の許容荷重は異なるため、設計時には使用条件に応じて両者を明確に区別して選定することが重要です。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品