固定キャスター 100 mm
Alpha stainless
注文番号:
990035116
EAN:
4031582339390
商品番号:
8478UFX100P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス製の重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径100mmのポリアミド製ボディに弾性タイヤを装...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス製の重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径100mmのポリアミド製ボディに弾性タイヤを装備し、ノンマーキング加硫処理が施されているため、床面への痕跡を残しません。精密ボールベアリングと封止機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは128mmで、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品