メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートを装備した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止構造により滑らかな回転を実現します。ホイール径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重性能は動荷重160kg(4km/h時)、静荷重320kgを誇ります。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応し、産業分野での信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470UFX100P62
EAN
4031582312614
S4材質番号
990035120
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
320 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.8 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
182 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
91 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
34 mm
直径
100 mm
ボディ幅
34 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Alpha stainless
8478UFX100P62

Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス製の重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径100mmのポリアミド製ボディに弾性タイヤを装備し、ノンマーキング加硫処理が施されているため、床面への痕跡を残しません。精密ボールベアリングと封止機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは128mmで、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Alpha stainlessは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケータリングカートや食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。取付部のフィッティングは長方形プレートタイプを採用しており、既存の架台や機器フレームへ平面的に固定することができます。ハウジングはステンレス製で、重量系の用途に適した堅牢な構造を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込み、負荷を分散させながら滑らかで安定した方向転換を実現します。ホイールの直径は100mmで、車輪軸には精密ボールベアリングを採用し、封止構造によって内部への異物の侵入を抑制しています。踏面には弾性タイヤを使用しており、ノンマーキング特性を備え、加硫処理を施すことで耐久性と走行時の安定性を高めています。ホイール本体の材質はポリアミドです。全体高さは128mmで、設置スペースに制約のある機器や装置にも組み込みやすい寸法となっています。負荷性能については、静止荷重が320kgまで対応し、動的荷重は速度4km/hにおいて160kgまで許容されます。静止時と走行時の許容荷重は異なるため、設計時には使用条件に応じて両者を明確に区別して選定することが重要です。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg