トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila
EAN:
4031582341935
商品番号:
2477DYK100R05-28
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
製品名Agilaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、高い走行安定性と確実な固定性能を両立させています。取付部には丸型のソリッドステムを採用しており、既存の設備や台車フレームへの組み込みが容易で、据付作業の手間を抑えることができま...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
製品名Agilaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、高い走行安定性と確実な固定性能を両立させています。取付部には丸型のソリッドステムを採用しており、既存の設備や台車フレームへの組み込みが容易で、据付作業の手間を抑えることができます。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回機構を有し、素材にはスチール、中量系を使用しています。この構成により、方向転換時の抵抗を低減しつつ、中程度の荷重条件下でも十分な構造強度を確保しています。ホイールの直径は100mmで、軸受にはコーンボールベアリングを採用しているため、回転の滑らかさと長期にわたる耐久性が期待できます。踏面材には硬質ゴムを用いており、色は黒、導電性を有しているため、静電気の拡散が求められる環境にも対応可能です。ホイール本体はシートスチール製で、踏面との組み合わせにより、走行時の安定性と振動の抑制に寄与します。外形高さは138mmとコンパクトであり、設置スペースが限られた場所や低床の機器への取り付けにも適しています。定格荷重は、静止時で160kg、速度3km/hにおける動荷重で80kgです。静止時と動作時の荷重条件を明確に区別して選定することが、安全な運用につながります。想定される用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどです。