方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Agila
EAN:
4031582343793
商品番号:
2471DYK100R05-28
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agilaは方向ロック付き旋回キャスターであり、搬送機器や業務用カートなどで走行安定性と操作性を両立させることを目的とした製品です。取付部にはソリッドステム、丸型の仕様を採用しており、安定した固定と高い施工性を実現します。ハウジングは2つのボールレースを備...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agilaは方向ロック付き旋回キャスターであり、搬送機器や業務用カートなどで走行安定性と操作性を両立させることを目的とした製品です。取付部にはソリッドステム、丸型の仕様を採用しており、安定した固定と高い施工性を実現します。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回構造を持ち、旋回動作を滑らかに保ちながら荷重を効率よく分散させます。ハウジングの材質はスチール、中量系で、耐久性と適度な重量のバランスを両立しています。車輪にはコーンボールベアリングを採用しており、転動抵抗を抑えながら高い負荷に耐える構造となっています。トレッドには硬質ゴム、黒、導電性の材料を使用しており、床面への傷や摩耗を抑えるとともに、静電気の蓄積を防止します。車輪本体はシートスチール製で、軽量性と強度を確保しています。車輪の直径は100 mmで、全高は138 mmです。静荷重は160 kgまで対応し、速度3 km/hにおける動荷重は80 kgまで対応します。これらの仕様により、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適合します。