メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッド部分には硬質ゴム、黒、導電性材料を使用し、コーンボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は138mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応した信頼性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470DYK100R05-28
EAN
4031582340525
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
138 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.11 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
45 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
176 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
88 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
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
車輪 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hで80kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応する耐久性に優れた製品です。

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Agila
2471DYK100R05-28

Agilaは方向ロック付き旋回キャスターであり、搬送機器や業務用カートなどで走行安定性と操作性を両立させることを目的とした製品です。取付部にはソリッドステム、丸型の仕様を採用しており、安定した固定と高い施工性を実現します。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回構造を持ち、旋回動作を滑らかに保ちながら荷重を効率よく分散させます。ハウジングの材質はスチール、中量系で、耐久性と適度な重量のバランスを両立しています。車輪にはコーンボールベアリングを採用しており、転動抵抗を抑えながら高い負荷に耐える構造となっています。トレッドには硬質ゴム、黒、導電性の材料を使用しており、床面への傷や摩耗を抑えるとともに、静電気の蓄積を防止します。車輪本体はシートスチール製で、軽量性と強度を確保しています。車輪の直径は100 mmで、全高は138 mmです。静荷重は160 kgまで対応し、速度3 km/hにおける動荷重は80 kgまで対応します。これらの仕様により、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適合します。

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila
2477DYK100R05-28

製品名Agilaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、高い走行安定性と確実な固定性能を両立させています。取付部には丸型のソリッドステムを採用しており、既存の設備や台車フレームへの組み込みが容易で、据付作業の手間を抑えることができます。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回機構を有し、素材にはスチール、中量系を使用しています。この構成により、方向転換時の抵抗を低減しつつ、中程度の荷重条件下でも十分な構造強度を確保しています。ホイールの直径は100mmで、軸受にはコーンボールベアリングを採用しているため、回転の滑らかさと長期にわたる耐久性が期待できます。踏面材には硬質ゴムを用いており、色は黒、導電性を有しているため、静電気の拡散が求められる環境にも対応可能です。ホイール本体はシートスチール製で、踏面との組み合わせにより、走行時の安定性と振動の抑制に寄与します。外形高さは138mmとコンパクトであり、設置スペースが限られた場所や低床の機器への取り付けにも適しています。定格荷重は、静止時で160kg、速度3km/hにおける動荷重で80kgです。静止時と動作時の荷重条件を明確に区別して選定することが、安全な運用につながります。想定される用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどです。

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg