トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Linea
EAN:
4031582352245
商品番号:
5947XSP100P51 RAL9002
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療、福祉、業務用途など幅広い環境での使用を想定しています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して確実かつ安定した固定を実現します。ハウジングは精密ボールベアリング...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療、福祉、業務用途など幅広い環境での使用を想定しています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して確実かつ安定した固定を実現します。ハウジングは精密ボールベアリング製の旋回機構を備え、材質はポリアミドで構成されているため、スムーズな方向転換を可能にします。ホイールの直径は100 mm で、トレッドは樹脂成型のポリウレタン製かつ導電性仕様となっています。ホイール本体の材質はポリアミドで、導電性を備えています。ホイールには精密ボールベアリングが組み込まれています。製品全体の高さは124 mm です。荷重仕様として、静荷重は240 kg、速度3 km/h時の動荷重は120 kg です。静荷重と動荷重は明確に区別して設計されており、使用条件に応じた適正な積載量の確認が必要です。主な用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。各用途において、搬送、移動、操作の安定性が求められる環境に適しています。また、導電性を備えたトレッドおよびホイール本体により、静電気対策が求められる医療環境での利用にも配慮されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能