方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea
EAN:
4031582352351
商品番号:
5941XSP100P51 RAL9002
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea(リネア)は方向ロック付き旋回キャスターであり、医療・福祉施設から産業分野に至るまで幅広い用途に対応するよう設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の機器や什器の脚部に取り付けることができます。ハウジングの材質はポリアミド...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea(リネア)は方向ロック付き旋回キャスターであり、医療・福祉施設から産業分野に至るまで幅広い用途に対応するよう設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の機器や什器の脚部に取り付けることができます。ハウジングの材質はポリアミドで、軽量かつ耐久性に優れた構造を備えています。旋回部には精密ボールベアリングを内蔵しており、スムーズな旋回動作を実現します。車輪の直径は100 mmで、車輪の軸受にも精密ボールベアリングを採用し、回転の安定性を高めています。トレッド材には樹脂成型のポリウレタンを使用しており、導電性を備えています。ボディ材もポリアミド製で、同じく導電性を備えています。全体高さは124 mmであり、限られた設置スペースや機器下部のクリアランスにも対応できます。荷重仕様として、静荷重は240 kg、速度3 km/hにおける動荷重は120 kgです。使用の際は、これらの許容荷重を超えないよう、搭載物の重量と走行条件を確認してください。適用分野は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど多岐にわたります。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能