メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径100mmの構造となっています。全高は124mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重120kg(走行速度3km/h時)、静荷重240kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5940XSP100P51 RAL9002
EAN
4031582352139
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
120 kg
静荷重
240 kg
取付高
124 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
75 mm
プレート穴幅(最大)
50 mm
プレート長
95 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
180 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Linea
5947XSP100P51 RAL9002

Linea は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療、福祉、業務用途など幅広い環境での使用を想定しています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して確実かつ安定した固定を実現します。ハウジングは精密ボールベアリング製の旋回機構を備え、材質はポリアミドで構成されているため、スムーズな方向転換を可能にします。ホイールの直径は100 mm で、トレッドは樹脂成型のポリウレタン製かつ導電性仕様となっています。ホイール本体の材質はポリアミドで、導電性を備えています。ホイールには精密ボールベアリングが組み込まれています。製品全体の高さは124 mm です。荷重仕様として、静荷重は240 kg、速度3 km/h時の動荷重は120 kg です。静荷重と動荷重は明確に区別して設計されており、使用条件に応じた適正な積載量の確認が必要です。主な用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。各用途において、搬送、移動、操作の安定性が求められる環境に適しています。また、導電性を備えたトレッドおよびホイール本体により、静電気対策が求められる医療環境での利用にも配慮されています。

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea
5941XSP100P51 RAL9002

Linea(リネア)は方向ロック付き旋回キャスターであり、医療・福祉施設から産業分野に至るまで幅広い用途に対応するよう設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の機器や什器の脚部に取り付けることができます。ハウジングの材質はポリアミドで、軽量かつ耐久性に優れた構造を備えています。旋回部には精密ボールベアリングを内蔵しており、スムーズな旋回動作を実現します。車輪の直径は100 mmで、車輪の軸受にも精密ボールベアリングを採用し、回転の安定性を高めています。トレッド材には樹脂成型のポリウレタンを使用しており、導電性を備えています。ボディ材もポリアミド製で、同じく導電性を備えています。全体高さは124 mmであり、限られた設置スペースや機器下部のクリアランスにも対応できます。荷重仕様として、静荷重は240 kg、速度3 km/hにおける動荷重は120 kgです。使用の際は、これらの許容荷重を超えないよう、搭載物の重量と走行条件を確認してください。適用分野は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど多岐にわたります。

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg