ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403992
商品番号:
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea lightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。ホイールは直径65mmのポリアミド製...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea lightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。ホイールは直径65mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材質から構成されており、プレーンベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは68mmであり、コンパクトな設計により様々な環境への設置が容易です。静的負荷容量は100kg、動的負荷容量は時速3km/hの条件下で50kgとなっており、医療機器から一般家具まで幅広い用途に対応可能です。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・福祉・商業施設での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能